Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge: 3,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
9-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M12, Stift,
8-polig
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge: 3,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
9-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Identnummer
Identnummer
745796-03
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,16+4x0,34
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 9-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kupplung M12, Stift, 8-polig
SCIP ID
SCIP ID
2016c6ad-be6d-41c0-ae53-bd60f4311bc5
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Belegung
Konformitätserklärung
Prospekt
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1136874-03
Info
größeren Kabeldurchmesser 8 mm beachten, Details siehe IIV 30/2016