Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 3,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel: Sonderbelegung Amada
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge: 3,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel: Sonderbelegung Amada
Identnummer
Identnummer
746341-03
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 12-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Sonderbelegung Amada
SCIP ID
SCIP ID
af3ddaec-a619-4506-a9be-b681538b3fd9