Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,09 mm²
Kabellänge: 3,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12 abgewinkelt,
Buchse, 8-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Identnummer
Identnummer
801140-03
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,09 mm²
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M12 abgewinkelt, Buchse, 8-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
SCIP ID
SCIP ID
0802eb95-f3c7-4e39-91b9-c1add2d6d9b5
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1118867-03
Info
Spannungsversorgung Av nur 0,06 mm²