Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,09 mm²
Kabellänge: 6,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12 abgewinkelt,
Buchse, 8-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Identnummer
Identnummer
801149-06
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,09 mm²
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M12 abgewinkelt, Buchse, 8-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1118863-06
Info
Spannungsversorgung Av nur 0,06 mm², Details siehe IIV 30/2016