Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Kabel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Kabel
Anwendung: EnDat01, EnDat02
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Farbe: schwarz
Besonderheiten, Teillängen möglich;
Verbindungskabel: Längentoleranz +/- 1%
Kabellänge: 500,00
Verpackungsart: Bund auf Kunststoffspule
Identnummer
Identnummer
816322-06
Anwendung
Anwendung
EnDat01, EnDat02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Farbe
Farbe
schwarz
Besonderheiten, Teillängen möglich;
Verbindungskabel
Verbindungskabel
Längentoleranz +/- 1%
Kabellänge
Kabellänge
500,00
Verpackungsart
Verpackungsart
Bund auf Kunststoffspule
SCIP ID
SCIP ID
ff815a9e-6b17-4ace-a6fd-e61828365f37
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation