Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.
Kabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Kabel
Anwendung: EnDat01, EnDat02
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Farbe: schwarz
Besonderheiten, Teillängen > 300 m
Verbindungskabel: möglich; Längentoleranz
+/- 1%
Kabellänge: 1000,00
Verpackungsart: Bund auf Kunststoffspule
Anwendung: EnDat01, EnDat02
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme: 2
Farbe: schwarz
Besonderheiten, Teillängen > 300 m
Verbindungskabel: möglich; Längentoleranz
+/- 1%
Kabellänge: 1000,00
Verpackungsart: Bund auf Kunststoffspule
Identnummer
Identnummer
816322-07
Anwendung
Anwendung
EnDat01, EnDat02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Farbe
Farbe
schwarz
Besonderheiten, Teillängen > 300 m
Verbindungskabel
Verbindungskabel
möglich; Längentoleranz +/- 1%
Kabellänge
Kabellänge
1000,00
Verpackungsart
Verpackungsart
Bund auf Kunststoffspule
SCIP ID
SCIP ID
6db78ad0-b989-4c27-bea1-b582ec666c29