Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Kabel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Kabel
Anwendung: EnDat22, Fanuc.., Mit..,
Pana.., YEC..
Kabeltyp: EPG Ø 6,0 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Anzahl Schirme: 1
Farbe: schwarz
Kabellänge: 200,00
Verpackungsart: Bund auf Kartonagenkern
Identnummer
Identnummer
816329-05
Anwendung
Anwendung
EnDat22, Fanuc.., Mit.., Pana.., YEC..
Kabeltyp
Kabeltyp
EPG Ø 6,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,16+4x0,34
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Farbe
Farbe
schwarz
Kabellänge
Kabellänge
200,00
Verpackungsart
Verpackungsart
Bund auf Kartonagenkern
SCIP ID
SCIP ID
f8b149d6-3597-4951-8a84-d23003f76cb4
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation