Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Kabel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Kabel
Anwendung: EnDat22, Fanuc.., Mit..,
Pana.., YEC..
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,16+4x0,34
Anzahl Schirme: 1
Farbe: schwarz
Besonderheiten, Teillängen möglich;
Verbindungskabel: Längentoleranz +/- 1%
Kabellänge: 500,00
Verpackungsart: Bund auf Kunststoffspule
Identnummer
Identnummer
816329-06
Anwendung
Anwendung
EnDat22, Fanuc.., Mit.., Pana.., YEC..
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,16+4x0,34
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Farbe
Farbe
schwarz
Besonderheiten, Teillängen möglich;
Verbindungskabel
Verbindungskabel
Längentoleranz +/- 1%
Kabellänge
Kabellänge
500,00
Verpackungsart
Verpackungsart
Bund auf Kunststoffspule
SCIP ID
SCIP ID
28a108d9-4f65-48e2-81d4-85b2e403049e
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation