Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 11x2xAWG26/19
Kabellänge: 2,00 m
Messgeräteseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 3-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 26-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 3-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 26-polig
Identnummer
Identnummer
850753-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
11x2xAWG26/19
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 26-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 26-polig
SCIP ID
SCIP ID
73e14156-888c-4201-8d6b-b97bd2803f7b
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation