Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

Modulare Resolver

Analoge Messgeräte mit induktiver Abtastung

  • Außendurchmesser: 36,83 mm / 50,77 mm / 71,02 mm
  • Poolpaare: 1 bis 5
  • Positioniergenauigkeit: 6’ bis 10’
  • Arbeitstemperatur: –55 °C bis 155 °C
  • Zulässige Drehahl: bis 20 000 min–1
  • Sondervarianten auf Anfrage

Ideal für den Dauereinsatz

Der kontaktlose Aufbau der modularen Resolver ermöglicht eine vollständig verschleißfreie Messung. Dadurch werden Wartungsaufwand und Ausfallrisiken deutlich reduziert – für eine besonders hohe Lebensdauer selbst im Dauerbetrieb.

Lösungen für jede Anforderung

Die Resolver umfassen drei etablierte Standardvarianten für unterschiedliche Anforderungen. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl kundenspezifischer Lösungen, die individuell auf Ihre Anwendung zugeschnitten werden können.

Entwickelt für extreme Bedingungen

Resolver überzeugen durch ihre außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit. Sie arbeiten zuverlässig unter extremen Bedingungen, etwa bei starken Temperaturwechseln, intensiven Vibrationen, mechanischen Stößen oder sogar unter Röntgeneinfluss. Damit sind sie ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet.

Modulares Baukastensystem

Dank des modularen Baukastenprinzips lassen sich die Resolver flexibel einsetzen und einfach integrieren. Die mechanischen Schnittstellen entsprechen den Montagemaßen vergleichbarer HEIDENHAIN-Drehgeber, wodurch bestehende Systeme unkompliziert adaptiert oder modernisiert werden können.

Hohe Qualitätsstandards

Durch die Integration von LTN in unsere Unternehmensstruktur verbinden wir langjähriges Know-how mit optimierten Prozessen. Das Ergebnis sind Produkte mit hoher Präzision, konstanter Qualität und verlässlichen Lieferzeiten – auch bei komplexen Anforderungen.

Made in Europe

Von der Entwicklung bis zur Fertigung erfolgen alle wertschöpfenden Schritte innerhalb Europas. Dies garantiert nicht nur höchste Qualitätsstandards, sondern auch eine Liefersicherheit und Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.