TT 460

Werkzeug-Tastsystem zur effizienten Vermessung und Überprüfung von Werkzeugen

  • Hohe Antastreproduzierbarkeit für sehr gute Messwertqualität
  • Signalübertragung: Funk und Infrarot
  • Schnittstellen: HTL oder EnDat 2.2 über SE
  • Schutzart: IP68
Werkzeug-Tastsystem zur effizienten Vermessung und Überprüfung von Werkzeugen

Schnelle Inbetriebnahme

Das symmetrische Design der Werkzeug-Tastsysteme erlaubt eine schnelle Inbetriebnahme. Der Kalibrierzyklus der Steuerung reicht in der Regel zur Rundlaufeinstellung. Eine aufwändige mechanische Justierung entfällt sowohl bei der Inbetriebnahme als auch nach dem Tausch des Antastelements.

Sollbruchstelle vermeidet Schäden

Ein Verbindungsstift zum Antastelement verhindert mit einer Sollbruchstelle teure Schäden an den Tastsystemen. Die Sollbruchstelle wirkt in allen Antastrichtungen und eine Gummitülle dient als Splitterschutz. Ohne Neujustage lässt sich der Verbindungsstift schnell und einfach austauschen.

Kabellose Übertragung

Die zuverlässige Funk- und Infrarotübertragung des Tastsystems erspart aufwändiges Kabelverlegen in schwer zugänglichen Maschinen. Die kombinierte Signalübertragung vereint die Vorteile von Infrarot und Funk in einem System. Infrarot ist ideal für kompakte und Funk für größere Maschinen.

Flexible Anbaumöglichkeiten

Das Werkzeug-Tastsystem TT 460 lässt sich mit Spannpratzen oder platzsparend auf einem Montagesockel schnell und einfach montieren. Wahlweise ist der TT 460 auch mit Magnetsockel für räumlich eingeschränkte Applikationen erhältlich.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.