Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

Inkrementales Winkelmess-System mit Hohlwelle und
Integrierter Kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementales Winkelmess-System mit Hohlwelle und
Integrierter Kupplung
Ausgangssignale: sinusförmig 1 Vss
Spannungsversorgung 5 V
Hohlwelle, Durchmesser 60 mm
Kabelausgang radial mit Kupplung
Kabellänge 1,00 m
18000 Striche
Identnummer
Identnummer
287179-02
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmig 1 Vss
Spannungsversorgung 5 V
Hohlwelle, Durchmesser 60 mm
Kabelausgang radial mit Kupplung
Kabellänge 1,00 m
18000 Striche
 
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
311265-02