Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

ERM180
Inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERM180
Inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 2048
Teilungsperiode: 395,000 µm
Systemgenauigkeit: 12,0
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 200,00 kHz
Referenzmarke: analog
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Schutzart: IP 66 (EN 60529)
Geometrie der Trommel: AußenØ 257,5 mm, InnenØ
180 mm, LochkreisØ 200 mm
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D294999
Drehrichtung des im Uhrzeiger positiv
Teilungsträgers: zählend
Kabellänge: 1,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Maximaldrehzahl: 6000 min-1
Identnummer
Identnummer
323372-05
Strichzahl
Strichzahl
2048
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,000 µm
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
12,0
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
200,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Schutzart
Schutzart
IP 66 (EN 60529)
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 257,5 mm, InnenØ 180 mm, LochkreisØ 200 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Drehrichtung des im Uhrzeiger positiv
Teilungsträgers
Teilungsträgers
zählend
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
6000 min-1
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
354005-04
Identnummer
Identnummer
393692-03