Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

TT 140
Schaltendes 3D-Tastsystem zum Messen und Überprüfen von Werkzeugen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TT 140
Schaltendes 3D-Tastsystem zum Messen und Überprüfen von Werkzeugen
Befestigungsart: Druckring mit
Befestigungsschrauben
Geometrie Taststift: Antastelement Ø 40mm ohne
Sonderzubehör
Schutzart: IP67 (EN60529)
Spannungsversorgung: 10V...30V
Ausgangssignal: Rechtecksignale, HTL-Pegel
Arbeitstemperatur: +10/+40 °C
Kabeltyp: PUR mit Schutzschlauch Ø
10,0 mm
Kabellänge: 0,50 m
Elektrischer Anschluss: Stecker, Stift, 7-polig
mit Schutzschlauch
Identnummer
Identnummer
527797-14
Befestigungsart
Befestigungsart
Druckring mit Befestigungsschrauben
Geometrie Taststift
Geometrie Taststift
Antastelement Ø 40mm ohne Sonderzubehör
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10V...30V
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, HTL-Pegel
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
+10/+40 °C
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker, Stift, 7-polig mit Schutzschlauch
SCIP ID
SCIP ID
8b6ff63b-4365-45e6-a501-47e8ff99ca62
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
729763-10
Info
Druckring ID 653372-01 und Adapterkabel ID 1099975-N5 erforderlich