Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

RCN 226
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
RCN 226
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung
Systemgenauigkeit: ±5,0''
Datenschnittstelle: EnDat22
Positionen pro Umdrehung: 67108864
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 5,25 V
Welle: Durchgehende Hohlwelle für
Axialklemmung, Durchmesser
20 mm
Flanschausführung: Rechteckflansch mit
Zentrierbund 85 mm,
Ablaufkanäle, Aluminium
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+70 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Anschluss-Belegung: D532351
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 3,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
533108-02
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±5,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
67108864
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 5,25 V
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 20 mm
Flanschausführung
Flanschausführung
Rechteckflansch mit Zentrierbund 85 mm, Ablaufkanäle, Aluminium
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+70 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D532351
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
SCIP ID
SCIP ID
54d2774c-53d7-42b1-be52-c9a3551a1782
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
679671-03
Info
Identnummer
Identnummer
667787-01
Info
Achtung. Zusätzlich Adapterkabel ID 679671-03 erforderlich.