Letzte Aktualisierung: April 19 2026 23:23:05.

MT 101K
Inkrementaler Messtaster HEIDENHAIN-METRO

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MT 101K
Inkrementaler Messtaster HEIDENHAIN-METRO
Messbolzenantrieb: mit Gewichtskraft
ausfahrend
Messlänge: 100 mm
Referenzmarkenlage: 10 mm
Genauigkeitsklasse: 1,0 µm
Elektrischer Anschluss: Stecker M23, Stift,
9-polig
Anschluss-Belegung: D295051
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge: 1,50
Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale
(11 µAss)
Teilungsperiode: 10,000 µm
Spannungsversorgung: 5V+-5%
Schutzart: IP50 (EN60529)
Arbeitstemperatur: +10/+40 °C
Identnummer
Identnummer
361139-02
Messbolzenantrieb
Messbolzenantrieb
mit Gewichtskraft ausfahrend
Messlänge
Messlänge
100 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
10 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
1,0 µm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D295051
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge
Kabellänge
1,50
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Stromsignale (11 µAss)
Teilungsperiode
Teilungsperiode
10,000 µm
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+-5%
Schutzart
Schutzart
IP50 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
+10/+40 °C
SCIP ID
SCIP ID
a5c54045-64de-4766-8976-2556abadda63
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation