Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

HEIDENHAIN DNC

Netzwerkschnittstelle zur Überwachung und Fernbedienung von HEIDENHAIN-Steuerungen

  • Langfristige Verfügbarkeit
  • Nahtlose Integration in bestehende Netzwerke
  • Ideal für Retrofit- und Modernisierungslösungen
  • Maximale Kompatibilität mit älteren sowie aktuellen HEIDENHAIN-Steuerungen
  • Teil des RemoTools SDK: einfache Entwicklung individueller Anwendungen
  • Software-Option SIK: 18
  • Software-Option SIK2: 3-03-1
Netzwerkschnittstelle zur Überwachung und Fernbedienung von HEIDENHAIN-Steuerungen

Etablierte Netzwerkschnittstelle

Netzwerkschnittstelle, um HEIDENHAIN-Steuerungen bequem von einem Windows-PC im lokalen Netzwerk zu überwachen und zu bedienen. Seit 2003 zuverlässige und effiziente Integration selbst älterer Maschinen in moderne IT-Umgebungen.

Breite Verfügbarkeit

HEIDENHAIN DNC ist für verschiedene Steuerungstypen verfügbar. Der tatsächlich nutzbare Funktionsumfang hängt dabei von der jeweiligen Steuerung sowie dem installierten Softwarestand ab.

Maschine im Blick behalten

Mit HEIDENHAIN DNC können zentrale Informationen zur Maschinenaktivität direkt am Windows-PC abgerufen und weiterverarbeitet werden. Die Schnittstelle bietet einen detaillierten Einblick in den aktuellen Zustand der Steuerung.

Maschine zentral fernsteuern

Mit HEIDENHAIN DNC lässt sich eine Maschine mit HEIDENHAIN-Steuerung umfassend aus der Ferne steuern. Die Schnittstelle ermöglicht die Einbindung in MES-Systeme, Leitrechner, Automationsanlagen und Robotersteuerungen.

Volle Maschinen-Transparenz

  • Aktives NC-Programm: Sofort erkennen, welches Programm läuft.
  • Laufzeitinformationen: Tatsächliche Laufzeiten und Unterbrechungen erfassen.
  • Override-Verläufe: Vorschub- und Spindel-Overrides nachvollziehen.
  • Systemmeldungen: Warnungen und Fehler jederzeit im Blick.
  • Werkzeugstatus: Überblick über bekannte, beladene und aktuell eingesetzte Werkzeuge.

Praxisbeispiele

  • Auftrags- und NC-Daten übertragen (Programme, Nullpunkte, Werkzeuge, Bilder)
  • Programmabläufe steuern: starten, pausieren, stoppen
  • Meldungen und Bedienerhinweise direkt an der Steuerung anzeigen
  • Automation: Informationsaustausch & Ablaufsteuerung (z. B. Schutztüren, Werkstück-Spannungen)
  • Maschinenspezifische PLC-Funktionen: Einfach einbinden & steuern
Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort