Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

Auswerte-Elektroniken und -Software für messtechnische Anwendungen

HEIDENHAIN bietet für jeden Anwendungsfall die passende Auswerte-Elektronik sowie -Software. Diese verfügen über zahlreiche Funktionen zur messtechnischen Erfassung und statistischen Auswertung von Messwerten. Für Automatisierungslösungen können Ergebnisse der Messdatenauswertung über integrierte Schaltfunktionen weiterverarbeitet werden. Durch die spritzwassergeschützte Frontplatte und das robuste Gussgehäuse sind die Auswerte-Elektroniken von HEIDENHAIN dem rauen Werkstattalltag sicher gewachsen.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Newsletter zu Ihrem Thema

Positionsanzeigen

Baureihe GAGE-CHEK 2000

  • Auswerte-Elektronik für zuverlässige Messwerterfassung und einfache Auswertungen
  • 7” Bildschirm für intuitive Multitouch-Bedienung (800 x 480 Pixel)
  • Bis zu 3 Achsen (1 Vss, 11 µAss, EnDat 2.2, TTL)
  • Schaltfunktionen für einfache Automatisierungsaufgaben
Mehr erfahren

GAGE-CHEK 4000 SW

  • Auswerte-Software für zuverlässige Messwerterfassung
  • LOG-Funktion direkt in Excel
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Individuelle Achsnamen
  • Messuhr zur grafischen Darstellung des Messwerts
Mehr erfahren

ND 280

  • Positionsanzeige für Mess- und Prüfplätze
  • 4,3” Display und Tastatur
  • 1 Achse (1 Vss, 11 µAss, EnDat 2.2)
Mehr erfahren

Leider gibt es zu Ihrer Filterauswahl aktuell keine Ergebnisse.