Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

HEIDENHAIN OPC UA NC Server

Anwendungsorientiert Überwachen und Steuern

  • Effiziente und plattformunabhängige Datenübertragung
  • Intelligente Datenbeschreibung für einfache Integration
  • Schnelle Anbindung an die Fertigungs-IT
  • Moderne Verschlüsselung, Zertifikatsprüfung und flexible Benutzerverwaltung
  • Kontinuierlich wachsender Funktionsumfang für praxisrelevante Anwendungsfälle
  • Software Option SIK: 56-61
  • Software Option SIK2: 3-02-1
Mit HEIDENHAIN OPC UA NC Server anwendungsorientiert Überwachen und Steuern

Moderne Sicherheitsarchitektur

Für die Benutzerauthentifizierung nutzt HEIDENHAIN OPC UA standardmäßig X.509-Zertifikate. Optional sind Anmeldungen per Benutzername/Passwort möglich. Die Berechtigungen werden über die Benutzerverwaltung der Steuerung verwaltet. Ein Verbindungsassistent sorgt für einfache, sichere Integration in IT- und OT-Strukturen.

      Anwendungsorientiert

      Im Vergleich zu klassischen Schnittstellen wie HEIDENHAIN DNC ist das Informationsmodell des HEIDENHAIN OPC UA NC Servers anwendungsorientiert. Es beschreibt Daten nicht nur strukturell, sondern auch im Kontext der konkreten industriellen Anwendung – genau so, wie sie gebraucht werden.

      Effizient vernetzte Maschinen

      OPC UA ist der Standard für sichere, effiziente Maschinenkommunikation. Plattformunabhängig überträgt es nicht nur Rohdaten, sondern auch deren Bedeutung – z. B. Einheit und Wertebereich. So sparen Entwickler Zeit bei Integration und Betrieb heterogener Anlagen.

      Wachsender Funktionsumfang

      Der Funktionsumfang richtet sich gezielt nach praxisrelevanten Anwendungsfällen und wird kontinuierlich erweitert. Neue Funktionen orientieren sich an konkreten Anforderungen, sodass die Weiterentwicklung stets echten Mehrwert für Anwender bietet.

      Ansprechpartner – Vertrieb

      Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

      +49 8669 31-3132

      hd@heidenhain.de
      Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

      Daten austauschen mit OPC UA NC Server