Letzte Aktualisierung: April 20 2026 23:29:24.

MSB ERA 7400C
Maßband für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSB ERA 7400C
Maßband für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 45000
Maßbandausführung: innenliegend, Maßband
unverkürzt
Aufnahmedurchmesser: 573,200 mm
Durchmessertoleranz, oberer Wert: +0,029 mm
Durchmessertoleranz, unterer Wert: -0,000 mm
Grundabstand der codierte Referenzmarken,
Referenzmarken: Grundabstand = 1000
Teilungsperioden
Teilungsperiode: 40,0 µm
Arbeitstemperatur: -10/+50 °C
Maximaldrehzahl: 250 1/min
Schutzart: IP00 (EN60529)
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte:
Identnummer
Identnummer
620193-10
Strichzahl
Strichzahl
45000
Maßbandausführung
Maßbandausführung
innenliegend, Maßband unverkürzt
Aufnahmedurchmesser
Aufnahmedurchmesser
573,200 mm
Durchmessertoleranz, oberer Wert
Durchmessertoleranz, oberer Wert
+0,029 mm
Durchmessertoleranz, unterer Wert
Durchmessertoleranz, unterer Wert
-0,000 mm
Grundabstand der codierte Referenzmarken,
Referenzmarken
Referenzmarken
Grundabstand = 1000 Teilungsperioden
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,0 µm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+50 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
250 1/min
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation