Antriebstechnik

Werkzeugmaschine, Automatisierungslösung, Aufzug, Druckmaschine und viele Anwendungen mehr – leistungsfähige Antriebe und applikationsgerechte Messgeräte zu deren Regelung sorgen für die gewünschte Bewegung und Dynamik. HEIDENHAIN und ETEL liefern dafür Motoren und komplexe Bewegungssysteme, z. B. für hochgenaue Anwendungen in der Halbleiter- und Elektronikindustrie. Ein umfassendes Programm mit maßgeschneiderten Messgeräten für die unterschiedlichsten Antriebe, Anwendungen und Anforderungen finden Hersteller von Maschinen und Anlagen bei HEIDENHAIN, AMO, RSF und RENCO. 

Messgeräte für Servomotoren

Für die Regelung von Servomotoren steht bei HEIDENHAIN eine große Bandbreite an Drehgebern und Winkelmessgeräten zur Wahl. Damit können Sie nahezu alle Positionier- und Regelungsaufgaben bewältigen – ganz gleich,

  • welche mechanischen Voraussetzungen in Ihrer Applikation bestehen
  • welche Schnittstellentechnologie Sie nutzen
  • welche Genauigkeitsanforderungen Sie stellen
  • welche Sicherheitslevel Sie erfüllen möchten

Der Anschluss der Messgeräte kann ebenso mittels Verbindungstechnik für marktübliche Stecker und Kabel wie über die innovativen Ein-Kabel-Lösungen HMC 6 für die EnDat 2-Schnittstelle und HMC 2 für die zukunftsweisende EnDat 3-Schnittstellentechnologie erfolgen.

Messgeräte zur Positionierung und Regelung von Servomotoren
Längenmessgeräte für die Positionsmessung von Linearmotoren

Messgeräte für Linearmotoren

Linearmotoren bieten zahlreiche Vorteile: Sie arbeiten hochdynamisch, zuverlässig und langlebig. Die Positionsmessung übernehmen Längenmessgeräte, die dieselben Eigenschaften bieten.

Gekapselte Längenmessgeräte eignen sich wegen ihres Schutzes vor Staub, Spänen und Kühlschmiermittel besonders für Werkzeugmaschinen.

Offene Längenmessgeräte stehen für den Einsatz an Direktantrieben vor allem in Messeinrichtungen zur Verfügung. Modulare Lösungen bieten eine nahezu uneingeschränkte Flexibilität für die Montage in den unterschiedlichsten Applikationen. 

Drehgeber zur Positionsrückmeldung von Stepper‑ und BLDC‑Motoren

Messgeräte für Stepper- und BLDC-Motoren

Die neue RENCO-Drehgebergeneration eignet sich mit einer Auflösung von bis zu 40 000 Messschritten pro Umdrehung besonders als Motorfeedback-System für Schrittmotoren im Closed-Loop-Betrieb und BLDC-Motoren. Ihre Stärken sind:

  • Einfache und schnelle Montage dank der integrierten Montagehilfe
  • Elektronische Justage der Motorkommutierungssignale auf Knopfdruck
  • Sicherer und zuverlässiger Betrieb durch Überwachungs- und Diagnosefunktionen
  • Exakte Erfassung der Rotorlage von BLDC-Motoren
  • Sehr genaue Vorgabe der Spurfolge UVW für die elektronische Motorkommutierung bei Motoren mit bis zu 32 Motorpolpaaren

Für besonders enge Einbausituationen bietet der RENCO R35iL eine Bauhöhe von nur 8,6 mm. Damit zählt er zu den schlankesten Drehgebern, die derzeit auf dem Markt angeboten werden. 

Antriebslösungen von HEIDENHAIN und ETEL