Ansprechpartner
–
Vertrieb
Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf
+49 8669 31-3132
hd@heidenhain.de
Modulare Resolver
- Kontaktloses, induktives Abtastprinzip
- Robust gegenüber Temperaturen, Vibrationen, Schockbelastungen und Röntgenstrahlen
- Zweiteiliges System aus Rotor und Stator
- Individuelle Varianten auf Anfrage
- Außendurchmesser: 36,83 mm / 50,77 mm / 71,02 mm

Gekapselte Resolver
- Resolver mit Gehäuse für Schutz vor Staub, Spänen und Spritzwasser
- Sehr robust für den Einsatz bei extremen Bedingungen
- Einfache Installation und schnelle Montage dank Steckverbindungen
- Messung von Rotationen, Linearbewegungen und Neigungen
- Individuelle Baugrößen auf Anfrage
Leider gibt es zu Ihrer Filterauswahl aktuell keine Ergebnisse.