Letzte Aktualisierung: April 20 2026 23:29:24.

ERA 780C
Inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERA 780C
Inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 45000
Teilungsperiode: 40,000 µm
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 180,00 kHz
Referenzmarke: analog, RM codiert, GA
1000
Maßbandausführung: innenliegend, Maßband
unverkürzt
Aufnahmedurchmesser: 573,200 mm
Durchmessertoleranz, oberer Wert: +0,029 mm
Durchmessertoleranz, unterer Wert: -0,000 mm
Befestigungsart: Montagewinkel mit Langloch
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+50 °C
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D294999
Kabellänge: 3,00
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Messprotokoll: ohne
Identnummer
Identnummer
329088-06
Strichzahl
Strichzahl
45000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,000 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
180,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog, RM codiert, GA 1000
Maßbandausführung
Maßbandausführung
innenliegend, Maßband unverkürzt
Aufnahmedurchmesser
Aufnahmedurchmesser
573,200 mm
Durchmessertoleranz, oberer Wert
Durchmessertoleranz, oberer Wert
+0,029 mm
Durchmessertoleranz, unterer Wert
Durchmessertoleranz, unterer Wert
-0,000 mm
Befestigungsart
Befestigungsart
Montagewinkel mit Langloch
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+50 °C
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Kabellänge
Kabellänge
3,00
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Messprotokoll
Messprotokoll
ohne
SCIP ID
SCIP ID
c1920d13-fb42-42e5-a976-9f0ba1d27137
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
750822-01
Info
Identnummer
Identnummer
672531-07
Info
Achtung! Nur in Verbindung mit Adapter ID 750822-01
Identnummer
Identnummer
620193-10
Info
Identnummer
Identnummer
672531-16
Info
Achtung! Nur in Verbindung mit Adapter ID 750822-01