Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

HEIDENHAIN und LEINE LINDE auf der WindEnergy 2026  

Mit Messgeräten für den Generator, für das Pitch- und Azimut-System, sowie Dehnungssensoren für Blade und Tower können Sie die Produktivität von Windkraftanlagen im On- und Offshore-Betrieb deutlich steigern. Zugleich gewinnen Sie umfassende Daten für eine zielgerichtete und vorausschauende Wartungsplanung, die zum Schutz Ihrer wertvollen Investitionen beiträgt.

Entdecken Sie die Lösungen der Marken HEIDENHAIN, LEINE LINDE, AMO und LTN auf dem gemeinsamen Messestand. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung der HEIDENHAIN CORPORATE GROUP bei Positionsmessung, Motorfeedback und Structural Monitoring.

22.09. - 25.09.2026 | Hauptstand: Halle B6, Stand 305

Rotorblatt & Turm

Rotorblattlasten kennen. Leistung regeln.

Das HEIDENHAIN ESR Dehnungsmesssystem liefert Echtzeitdaten für die aktive Lastregelung, geringere Strukturbelastungen und höheren jährlichen Energieertrag. 

Generator & Antriebsstrang

Drehzahl messen. Verschleiß erkennen.
 
LEINE LINDE ADS Uptime kombiniert Generatordrehzahl-Feedback und Schwingungsüberwachung in einem einzigen Gerät, ganz ohne externe Sensoren.

Pitch- und Azimut-System

Die Verfügbarkeit von Pitch- und Azimut-Systemen sichern.
 
Die induktiven Drehgeber HEIDENHAIN ECI 1323 Splus und EQI 1335 Splus mit integrierten Beschleunigungssensoren erkennen ungewöhnliche Schwingungen und unterstützen die zustandsbasierte Wartung.

Pitch- und Azimut-System

Präzise Positionsdaten. Maximale Verfügbarkeit.
 
Die Sicherheits-Drehgeber der LEINE LINDE FSI-Serie liefern sicherheitsgerichtete Positionsdaten für den geregelten Betrieb von Windenergieanlagen.
 

Windenergie bei HEIDENHAIN

Windenergie – für HEIDENHAIN in vielerlei Hinsicht ein brandaktuelles Thema! Am Firmenstandort in Traunreut wurden im Sommer die zwei eigenen Windräder in Betrieb genommen. Der erzeugte Strom der beiden Windenergieanlagen wird voraussichtlich ein Drittel des jährlichen Strombedarfs von HEIDENHAIN decken.

Damit startet auch die Testphase für verschiedene Messgeräte, die an den Windrädern installiert sind: 

  • Drehgeber zur optimalen Einstellung des Anstellwinkels der Rotorblätter
  • Drehgeber zur horizontalen Drehung der Gondel 
  • Dehnungssensoren zur Erfassung der Belastung von Rotorblättern und Turm

Rotorlast messen. Leistung steuern

Das Dehnungsmesssystem ESR von HEIDENHAIN liefert Echtzeitdaten für eine aktive Laststeuerung, weniger strukturelle Belastung und eine höhere jährliche Energieerzeugung. Sichern Sie Ihre Investition durch eine optimale Anlageneffizienz und maximale Nutzungsdauer dank hochgenauer Belastungsmessungen.

Ihre Vorteile:

  • Einfache Installation und Verkabelung
  • Robust und langlebig
  • Hohe Signalgüte aller Sensoren im System

Drehzahl messen, Verschleiß erkennen 

LEINE LINDE ADS Uptime bietet in einem einzigen Gerät die Drehzahlmessung für Generatoren und eine Schwingungsüberwachung – ganz ohne externe Sensoren. Dank integrierter Drehgeberdiagnosen werden mechanische, betriebliche und Umgebungsparameter kontinuierlich überwacht. 

Die Daten werden direkt am Installationsort erfasst und über Bluetooth bereitgestellt. Je nach Variante können sie lokal ausgelesen oder in übergeordnete Überwachungssysteme integriert werden.

Maximale Verfügbarkeit

Ein integrierter Beschleunigungssensor ermöglicht in den induktiven Drehgebern ECI 1323 Splus und EQI 1335 Splus von HEIDENHAIN die Positionsmessung und Schwingungsanalyse rotierender Maschinenelemente mit nur einem Gerät. Indem die Drehgeber kritische Vibrationen frühzeitig erkennen und genau analysieren, unterstützen sie das maßgeschneiderte Online-Condition Monitoring für hochbelastete Anlagen.
Außerdem können an den ECI 1323 Splus und EQI 1335 Splus bis zu drei externe Temperatursensoren angeschlossen werden. Alle Informationen überträgt die EnDat 3-Schnittstelle an die nachfolgende Steuerungselektronik. So sparen die Splus-Drehgeber nicht nur zusätzliche Sensorik, sondern reduzieren auch den Verkabelungs- und Montageaufwand deutlich.

Drehgeber von LEINE LINDE für funktional sichere Anwendungen

Die Encoder-Serie FSI von LEINE LINDE liefert sicherheitszertifizierte Positionsdaten für den kontrollierten Betrieb von Windkraftanlagen. Mit Zertifizierungen bis SIL3 und PLe gewährleistet die FSI-Reihe eine sichere Bewegungsüberwachung in einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen.

Die FSI-Reihe von LEINE LINDE umfasst die Serien FSI 600, 800 und 900 und bietet skalierbare Sicherheitslösungen für die industrielle Automatisierung. Während die FSI 600-Serie SIL3/PLe-zertifizierte Absolutwertgeber mit sicherer Feldbuskommunikation bereitstellt, bietet die FSI 800-Serie Heavy‑Duty-Inkrementalgeber für sicheres Drehzahl-Feedback in anspruchsvollen Antriebsanwendungen.

Die FSI 900-Serie kombiniert Bewegungsrückmeldung mit einem integrierten, eigenständigen Sicherheitssystem. Alle drei FSI-Serien ermöglichen eine zuverlässige, sicherheitszertifizierte Bewegungssteuerung für vielfältige Industrieanwendungen.

Das könnte Sie auch noch interessieren

Resolver der Marke LTN

Die bürstenlosen Resolver der Marke LTN sind für den Betrieb unter extremen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Sie arbeiten vollständig verschleißfrei und stellen bei starken Vibrationsbelastungen zuverlässig Signale bereit.
LTN Resolver

Messgeräte vom AMO

Längen- und Winkelmessgeräte von AMO sind für genaue, dynamische Positionieraufgaben in Präzisionsmaschinen ausgelegt – insbesondere auch unter rauen Umweltbedingungen.
Zur AMO Webseite

Antriebe

Von Messgeräten für das Motorfeedback und die Positionsregelung über die verschiedensten Motoren bis hin zur Bewegungssteuerung finden Sie bei uns Lösungen mit höchster Genauigkeit, Leistung und Dynamik.
Mehr erfahtren

Aufzugstechnik

Sicherheit und Komfort rund um den Aufzug – dafür sorgen unsere Messgeräte an Antrieb, Bremsen, Schachtkopierung und Türen. Und wir denken auch schon über innovative Lösungen für den Aufzug der Zukunft nach.
Mehr erfahren