Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

Werkzeug-Tastsysteme

Der Leistungsfaktor Werkzeug: Mit den Werkzeug-Tastsystemen von HEIDENHAIN können Sie Ihre Werkzeuge effizient und sicher prüfen bzw. vermessen. So reduzieren Sie die Anzahl von Ausschussteilen, minimieren die Nacharbeit an Werkstücken, sparen Nebenzeiten und erhöhen die Bearbeitungsgenauigkeit.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Newsletter zu Ihrem Thema

Werkzeug-Tastsysteme

TD 110

  • Detektion von Werkzeugen aus HSS und Hartmetall im Eilgang
  • Werkzeugdurchmesser ab 0,4 mm
  • Schnittstelle: HTL (kompatibel mit Werkzeug-Tastsystem TT 160)
  • Staubdicht und wassergeschützt
Mehr erfahren

TT 460

  • Signalübertragung: Funk und Infrarot
  • Schnittstellen: HTL oder EnDat 2.2 (über Sende- und Empfangseinheit)
  • Antastgeschwindigkeit bis 5 m/min
  • Staubdicht und wassergeschützt
Mehr erfahren

TT 160

  • Signalübertragung: Kabel
  • HTL-Schnittstelle kompatibel mit Werkzeugbruchsensor TD 110
  • Antastgeschwindigkeit bis 5 m/min
  • Staubdicht und wassergeschützt
Mehr erfahren

Leider gibt es zu Ihrer Filterauswahl aktuell keine Ergebnisse.