Produkt- und Dokumentensuche: Infobase

Wie können Sie hier suchen?

Bitte geben Sie in das Suchfeld entweder den Produktnamen oder die Geräte-ID von Ihrem Typenschild ein. Auch die Dokumenten-ID kann verwendet werden. Die Dokumenten-ID steht auf der Rückseite des Dokuments. Bitte geben Sie die Ziffern bis zum ersten Bindestrich ein.

Was können Sie hier finden?

Die Suche führt Sie direkt zu Ihrem Produkt oder einer Liste an Produktvarianten und den dazugehörigen Dokumenten. Wenn Sie ein Produkt anklicken, gelangen Sie zur Produktdetailseite. Hier finden Sie die technischen Daten sowie das CAD-Modell. Bei Messlängen von über 12 Metern ist das CAD-Modell auf Anfrage erhältlich. Weitere Benutzerdokumentation und frei verfügbare Software für Ihr Produkt finden Sie in der Filebase.

REACH

Informationen über besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß Art. 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) finden Sie bei mitteilungspflichtigen Produkten im jeweiligen Produkteintrag als PDF-Datei unter Dokumentation.

Längen messen

Gekapselte Längenmessgeräte

Gekapselte Längenmessgeräte von HEIDENHAIN sind vor Staub, Spänen und Spritzwasser geschützt. Ihre hohen Genauigkeiten und die hohe Belastbarkeit beim Beschleunigen der Achse machen sie zur perfekten Lösung für Werkzeugmaschinen.

Offene Längenmessgeräte

Offene Längenmessgeräte von HEIDENHAIN sind die ideale Lösung für Anwendungen in der Elektronik oder Metrologie, bei denen Sie eine Positionierung mit sehr hoher Genauigkeit oder eine exakt definierte Bewegung erwarten.

Messtaster

Messtaster von HEIDENHAIN und NUMERIK JENA bieten eine hohe Genauigkeit über den gesamten Messweg und sind mechanisch robust. Sie eignen sich für die Fertigungsmesstechnik und für Mehrstellen-Messplätze ebenso wie für die Messmittelüberwachung oder als Positionsmessgerät.

Winkel messen

Werkzeugmaschine steuern

Werkstücke und Werkzeuge einrichten und vermessen

Werkstück-Tastsysteme

Werkstück-Tastsysteme von HEIDENHAIN ermöglichen Ihnen Rüst-, Mess- und Kontrollfunktionen direkt an der Werkzeugmaschine. So helfen sie Ihnen die Rüstzeiten zu reduzieren, die Einsatzzeiten der Maschinen zu erhöhen und die Maßhaltigkeit der gefertigten Werkstücke zu verbessern.

Werkzeug-Tastsysteme

Mit den Werkzeug-Tastsystemen von HEIDENHAIN können Sie Ihre Werkzeuge effizient und sicher vermessen. So reduzieren Sie die Anzahl von Ausschussteilen, minimieren die Nacharbeit an Werkstücken, sparen Nebenzeiten und erhöhen die Bearbeitungsgenauigkeit.

Kamerasysteme

Mit Kamerasystemen von HEIDENHAIN können Sie während der Bearbeitung an der Maschine sowohl die Bearbeitungssituation als auch die Werkzeugschneiden überwachen. So erkennen Sie schnell und sicher falsche Werkstücke in der Aufspannung oder abgenutzte Werkzeuge.

Messwerte ermitteln und anzeigen