Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

Messtaster für Messplätze und Mehrstellen-Messeinrichtungen

Messtaster von HEIDENHAIN und NUMERIK JENA zeichnen sich durch hohe Genauigkeiten auch bei großen Messwegen aus. Sie werden immer dann eingesetzt, wenn Längen schnell, sicher und genau gemessen werden müssen: beispielsweise in der Fertigungsmesstechnik, an Mehrstellen-Messplätzen, bei der Messmittelüberwachung oder als Positionsmessgerät.

Baureihe METRO

  • Inkrementale Messtaster
  • Systemgenauigkeit ±1 µm / ±0,5 µm / ±0,2 µm
  • Messweg bis 100 mm
  • Hohe Wiederholgenauigkeit
  • Ausführung mit niedrigen Messkräften
Mehr erfahren

Baureihe SPECTO

  • Inkrementale Messtaster
  • Systemgenauigkeit ±1 µm
  • Messweg bis 30 mm
  • Staubdicht und spritzwassergeschützt
  • Sehr kompakte Bauform
Mehr erfahren

Baureihe ACANTO

  • Absolute Messtaster mit EnDat-Schnittstelle
  • Systemgenauigkeit ±2 µm / ±1 µm
  • Messweg bis 30 mm
  • Serielle Datenübertragung
  • Staubdicht und spritzwassergeschützt
Mehr erfahren

Baureihe CERTO

  • Inkrementale Messtaster
  • Interferenzielles Messprinzip für höchste Genauigkeit
  • Systemgenauigkeit bis ±0,03 µm
  • Messweg bis 60 mm
  • Definiertes thermisches Verhalten
Mehr erfahren

Leider gibt es zu Ihrer Filterauswahl aktuell keine Ergebnisse.