Werkstück-Tastsysteme
Die Maßhaltigkeit des Werkstücks schnell und sicher im Griff: Mit den Werkstück-Tastsystemen von HEIDENHAIN sind Rüst-, Mess- und Kontrollfunktionen direkt an der Werkzeugmaschine möglich. Der Taststift wird beim Anfahren einer Werkstückfläche ausgelenkt und ein Schaltsignal je nach Gerätetyp über ein Kabel oder Funk- bzw. Infrarot-Verbindung zur Steuerung übermittelt.
Filter
Ansprechpartner
–
Vertrieb
Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf
+49 8669 31-3132
hd@heidenhain.deWerkstück-Tastsysteme

TS 460
- Signalübertragung: Funk und Infrarot
- Erweiterter optionaler Kollisionsschutz
- Schnittstellen: HTL oder EnDat 2.2 (über Sende- und Empfangseinheit)
- Antastgeschwindigkeit bis 3 m/min
- Staubdicht und wassergeschützt

TS 760
- Signalübertragung: Funk und Infrarot
- Schnittstellen: HTL oder EnDat 2.2 (über Sende- und Empfangseinheit)
- Antastgeschwindigkeit bis 1 m/min
- Staubdicht und wassergeschützt

TS 640 und TS 642
- Signalübertragung: Infrarot
- Schnittstelle: HTL
- Antastgeschwindigkeit: 3 m/min
- Staubdicht und wassergeschützt

TS 150 und TS 750
- Kompakte Abmaße: Gerätedurchmesser 25 mm
- Antastreproduzierbarkeit bis 2 σ ≤ 0,25 µm
- Signalübertragung: Kabel
- Schnittstelle: HTL
- Antastgeschwindigkeit: 3 m/min (bei Tastsystem TS 750: 1 m/min)

TS 260
- Antastreproduzierbarkeit bis 2 σ ≤ 1 µm
- Signalübertragung: Kabel
- Schnittstelle: HTL
- Antastgeschwindigkeit bis 3 m/min
Leider gibt es zu Ihrer Filterauswahl aktuell keine Ergebnisse.