Letzte Aktualisierung: August 17 2026 22:16:54.
MRS 2281
Winkelmess-Modul mit integrierter Präzisionslagerung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
MRS 2281
Winkelmess-Modul mit integrierter Präzisionslagerung
Messverfahren: inkremental
Systemgenauigkeit: ± 10,0''
Axiale Tragkraft Lager: 50 N
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Welle: Durchgehende Hohlwelle
mit stirnseitigem
Befestigungsgewinde, Lochkreis 22 mm, 6 x M4
Flanschausführung: Flansch mit
Außendurchmesser 54 mm, Befestigungsgewinde 6 x
M4 auf abgeflachten
Mantelflächen 3 x 120°
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl: 1000 1/min
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 14-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden
Anschluss-Belegung: D319274
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: erhöhte Kippsteifigkeit
Winkelmess-Modul mit integrierter Präzisionslagerung
Messverfahren: inkremental
Systemgenauigkeit: ± 10,0''
Axiale Tragkraft Lager: 50 N
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Welle: Durchgehende Hohlwelle
mit stirnseitigem
Befestigungsgewinde, Lochkreis 22 mm, 6 x M4
Flanschausführung: Flansch mit
Außendurchmesser 54 mm, Befestigungsgewinde 6 x
M4 auf abgeflachten
Mantelflächen 3 x 120°
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl: 1000 1/min
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 14-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden
Anschluss-Belegung: D319274
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: erhöhte Kippsteifigkeit
Identnummer
Identnummer
1305145-01
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
± 10,0''
Axiale Tragkraft Lager
Axiale Tragkraft Lager
50 N
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit stirnseitigem Befestigungsgewinde, Lochkreis 22 mm, 6 x M4
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch mit Außendurchmesser 54 mm, Befestigungsgewinde 6 x M4 auf abgeflachten Mantelflächen 3 x 120°
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+50 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl
1000 1/min
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 14-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D319274
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
erhöhte Kippsteifigkeit
Downloads / CAD / Montage
Anschlussmaße
CAD
CAD Download