Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

MRP 8110
Winkelmess-Modul mit integrierter Präzisionslagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MRP 8110
Winkelmess-Modul mit integrierter Präzisionslagerung
Messverfahren: absolut
Systemgenauigkeit: ± 1,0''
Axiale Tragkraft Lager: 1500 N
Datenschnittstelle: EnDat22
Positionen pro Umdrehung:536870912
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: 2AE
Flanschausführung: 1BE
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Max. mech. zulässige
Geschwindigkeit/Drehzahl:300 1/min
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D533387
Besonderheiten, Rotor: Planlauf 2 µm
Sicherheitskonzept: Für Anwendungen bis SIL 2
nach EN 61508 und PL d
nach EN ISO 13849.
Dokumentation beachten!
Identnummer
Identnummer
1436267-02
Messverfahren
Messverfahren
absolut
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
± 1,0''
Axiale Tragkraft Lager
Axiale Tragkraft Lager
1500 N
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
536870912
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
2AE
Flanschausführung
Flanschausführung
1BE
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+50 °C
Max. mech. zulässige
Geschwindigkeit/Drehzahl
Geschwindigkeit/Drehzahl
300 1/min
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D533387
Besonderheiten, Rotor
Besonderheiten, Rotor
Planlauf 2 µm
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Für Anwendungen bis SIL 2 nach EN 61508 und PL d nach EN ISO 13849. Dokumentation beachten!
Downloads / CAD / Montage