Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

EQN 425
Drehgeber mit Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
EQN 425
Drehgeber mit Eigenlagerung
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 8192
Datenschnittstelle: EnDatHb
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 512
Ausgangssignal: HTL
Grenzfrequenz (-3 dB): 0,00 kHz
Spannungsversorgung: 10 V ... 30 V
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 63 mm)
Kupplungstyp: 14
Welle: Einseitig offene
Hohlwelle mit Klemmring, Durchmesser 12 mm, Tiefe
24 mm
Wellentyp: 68A
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung: D288678
Anschlussrichtung: radial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1042545-01
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
4096
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8192
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDatHb
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
512
Ausgangssignal
Ausgangssignal
HTL
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
0,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 V ... 30 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 63 mm)
Kupplungstyp
Kupplungstyp
14
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle mit Klemmring, Durchmesser 12 mm, Tiefe 24 mm
Wellentyp
Wellentyp
68A
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D288678
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage