Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ROD 1930
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung für

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ROD 1930
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung für
separate Wellen-Kupplung Anzahl der Signalperioden: 600
Referenzmarke: ohne
Ausgangssignal: HTL
Max. Abtastfrequenz: 160,00 kHz
Spannungsversorgung: 10 V ... 30 V
Flanschausführung: Quadratflansch 120 mm, Zentrierbund 75 mm, 4 x Ø
9 am LK Ø 140 mm
Flanschtyp: 88B
Welle: Vollwelle mit
Passfedernut, Durchmesser
15 mm, Länge 32 mm
Wellentyp: 09B
Schutzart: IP66 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+70 °C
Elektrischer Anschluss: Anschlussklemme mit
Schraube M4, 6-polig
Anschluss-Belegung: D753709
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: Kabelverschraubung für EMC
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1043373-02
separate Wellen-Kupplung Anzahl der Signalperioden
separate Wellen-Kupplung Anzahl der Signalperioden
600
Referenzmarke
Referenzmarke
ohne
Ausgangssignal
Ausgangssignal
HTL
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
160,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 V ... 30 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Quadratflansch 120 mm, Zentrierbund 75 mm, 4 x Ø 9 am LK Ø 140 mm
Flanschtyp
Flanschtyp
88B
Welle
Welle
Vollwelle mit Passfedernut, Durchmesser 15 mm, Länge 32 mm
Wellentyp
Wellentyp
09B
Schutzart
Schutzart
IP66 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+70 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemme mit Schraube M4, 6-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D753709
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Kabelverschraubung für EMC
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage