Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.
AE ECI 4090S
Abtasteinheit für absoluten Drehgeber mit induktiver Abtastung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
AE ECI 4090S
Abtasteinheit für absoluten Drehgeber mit induktiver Abtastung
Positionen pro Umdrehung: 1048576
Datenschnittstelle: DQ01 DRIVE-CLiQ
Messgeräteschnittstelle
DQ01
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 10 V ... 28,8 V
Form Abtasteinheit: InnenØ 205,2 mm, AußenØ
229 mm (Ring), AußenØ
263 mm (mit Kopf), LochkreisØ 220 mm, Bohrungen 6x M4, Trommelhöhe 20 mm
Trommelaußendurchmesser: 203,80 mm
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1079827
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Abtasteinheit für absoluten Drehgeber mit induktiver Abtastung
Positionen pro Umdrehung: 1048576
Datenschnittstelle: DQ01 DRIVE-CLiQ
Messgeräteschnittstelle
DQ01
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 10 V ... 28,8 V
Form Abtasteinheit: InnenØ 205,2 mm, AußenØ
229 mm (Ring), AußenØ
263 mm (mit Kopf), LochkreisØ 220 mm, Bohrungen 6x M4, Trommelhöhe 20 mm
Trommelaußendurchmesser: 203,80 mm
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1079827
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1087527-04
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
1048576
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
DQ01 DRIVE-CLiQ Messgeräteschnittstelle DQ01
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 V ... 28,8 V
Form Abtasteinheit
Form Abtasteinheit
InnenØ 205,2 mm, AußenØ 229 mm (Ring), AußenØ 263 mm (mit Kopf), LochkreisØ 220 mm, Bohrungen 6x M4, Trommelhöhe 20 mm
Trommelaußendurchmesser
Trommelaußendurchmesser
203,80 mm
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1079827
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!