Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

EQN 425
Drehgeber mit Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
EQN 425
Drehgeber mit Eigenlagerung
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 8192
Datenschnittstelle: EnDat01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 2048
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 400,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 63 mm)
Kupplungstyp: 14
Welle: Durchgehende Hohlwelle
mit beidseitig
verwendbarem Klemmring, Durchmesser 12 mm
Wellentyp: 70C
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung: D288678
Anschlussrichtung: radial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1109258-05
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
4096
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8192
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat01
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
2048
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
400,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 63 mm)
Kupplungstyp
Kupplungstyp
14
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit beidseitig verwendbarem Klemmring, Durchmesser 12 mm
Wellentyp
Wellentyp
70C
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D288678
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage