Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 16 2026 22:24:53.

EQN 425
Drehgeber mit Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
EQN 425
Drehgeber mit Eigenlagerung
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 8192
Datenschnittstelle: EnDat01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 2048
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 400,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung: Spreizringkupplung für
Aufnahmedurchmesser 65mm
mit Verdrehsicherung
durch Steg
Kupplungstyp: 07B
Welle: Konuswelle 1 zu 10, Funktionsdurchmesser
9,25 mm, Abdrückgewinde
M10 und M6
Wellentyp: 65B
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung: D288678
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 5,00 m
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1109258-76
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
4096
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8192
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat01
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
2048
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
400,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Spreizringkupplung für Aufnahmedurchmesser 65mm mit Verdrehsicherung durch Steg
Kupplungstyp
Kupplungstyp
07B
Welle
Welle
Konuswelle 1 zu 10, Funktionsdurchmesser 9,25 mm, Abdrückgewinde M10 und M6
Wellentyp
Wellentyp
65B
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D288678
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage