Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR EXI 4000
Teilungstrommel für absoluten Einbau-Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR EXI 4000
Teilungstrommel für absoluten Einbau-Drehgeber
mit induktiver Abtastung Geometrie der Trommel: AußenØ 203,8 mm, InnenØ
180 mm, LochkreisØ 189 mm, Trommelhöhe 20 mm, Senkbohrungen 6x M4, mit
Passfedernut
Maßverkörperung: Grundkörper aus Aluminium
mit gefräster
Teilungsstuktur
Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1113606-02
mit induktiver Abtastung Geometrie der Trommel
mit induktiver Abtastung Geometrie der Trommel
AußenØ 203,8 mm, InnenØ 180 mm, LochkreisØ 189 mm, Trommelhöhe 20 mm, Senkbohrungen 6x M4, mit Passfedernut
Maßverkörperung
Maßverkörperung
Grundkörper aus Aluminium mit gefräster Teilungsstuktur
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+115 °C
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage