Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

AE ECI 4010
Abtasteinheit für absoluten Drehgeber mit induktiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AE ECI 4010
Abtasteinheit für absoluten Drehgeber mit induktiver Abtastung
Positionen pro Umdrehung: 1048576
Datenschnittstelle: EnDat22 Synchron-Seriell
EnDat 2.2 ohne
Inkrementalsignale
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Form Abtasteinheit: InnenØ 110,4 mm, AußenØ
142 mm (Ring), AußenØ
174 mm (mit Kopf), LochkreisØ 129 mm, Bohrungen 6x M4, Trommelhöhe 20 mm
Trommelaußendurchmesser: 112,80 mm
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D608296
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1130167-02
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
1048576
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22 Synchron-Seriell EnDat 2.2 ohne Inkrementalsignale
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Form Abtasteinheit
Form Abtasteinheit
InnenØ 110,4 mm, AußenØ 142 mm (Ring), AußenØ 174 mm (mit Kopf), LochkreisØ 129 mm, Bohrungen 6x M4, Trommelhöhe 20 mm
Trommelaußendurchmesser
Trommelaußendurchmesser
112,80 mm
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+115 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D608296
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage