Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR EXI 4000
Teilungstrommel für absoluten Einbau-Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR EXI 4000
Teilungstrommel für absoluten Einbau-Drehgeber
mit induktiver Abtastung Geometrie der Trommel: AußenØ 112,8 mm, InnenØ 90
mm, LochkreisØ 99,5 mm, Trommelhöhe 20 mm, Senkbohrungen 6xM4
Maßverkörperung: Grundkörper aus Aluminium
mit gefräster
Teilungsstuktur
Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1130175-02
mit induktiver Abtastung Geometrie der Trommel
mit induktiver Abtastung Geometrie der Trommel
AußenØ 112,8 mm, InnenØ 90 mm, LochkreisØ 99,5 mm, Trommelhöhe 20 mm, Senkbohrungen 6xM4
Maßverkörperung
Maßverkörperung
Grundkörper aus Aluminium mit gefräster Teilungsstuktur
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+115 °C
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage