Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ROD 630
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ROD 630
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung
Anzahl der Signalperioden: 600
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 10 V ... 30 V
Ausgangssignal: HTL
Referenzmarke: 90°
Arbeitstemperatur: -20/+85 °C
Flanschausführung: Klemmflansch 66 mm, Zentrierbund 50 mm, LK 60
mm, 4 x M3
Flanschtyp: 0KA
Welle: Vollwelle mit
Passfedernut, Durchmesser
15 mm, Länge 30,1 mm
Wellentyp: 0XA
Schutzart: IP66 (EN60529)
Elektrischer Anschluss: Flanschdose, Stift, 17-polig, Typ Cannon
Anschluss-Belegung: D651828
Anschlussrichtung: radial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1145261-02
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
600
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 V ... 30 V
Ausgangssignal
Ausgangssignal
HTL
Referenzmarke
Referenzmarke
90°
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+85 °C
Flanschausführung
Flanschausführung
Klemmflansch 66 mm, Zentrierbund 50 mm, LK 60 mm, 4 x M3
Flanschtyp
Flanschtyp
0KA
Welle
Welle
Vollwelle mit Passfedernut, Durchmesser 15 mm, Länge 30,1 mm
Wellentyp
Wellentyp
0XA
Schutzart
Schutzart
IP66 (EN60529)
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose, Stift, 17-polig, Typ Cannon
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D651828
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage