Letzte Aktualisierung: September 14 2026 22:25:13.
ECI1119
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
ECI1119
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerung
Positionen pro Umdrehung: 524288
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Flanschausführung: Synchroflansch Ø 36,83 mm, Gesamtlänge 20,3 mm, Zentrierbund Ø 36,83 mm, Länge 2,30 mm
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung, Durchmesser 6 mm, Tiefe 4
mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+110 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D608296
Anschlussrichtung: axial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerung
Positionen pro Umdrehung: 524288
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Flanschausführung: Synchroflansch Ø 36,83 mm, Gesamtlänge 20,3 mm, Zentrierbund Ø 36,83 mm, Länge 2,30 mm
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung, Durchmesser 6 mm, Tiefe 4
mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+110 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D608296
Anschlussrichtung: axial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1164812-02
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
524288
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Synchroflansch Ø 36,83 mm, Gesamtlänge 20,3 mm, Zentrierbund Ø 36,83 mm, Länge 2,30 mm
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 6 mm, Tiefe 4 mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+110 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D608296
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage
Anschlussmaße
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download