Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

EQI1131
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
EQI1131
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerung
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 524288
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Flanschausführung: PressFit Flansch, Zentrierung Ø 37,8 mm, Länge 12,8 mm, Gesamtlänge
21,9 mm
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung, Durchmesser 6 mm, Tiefe 4
mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+110 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D608296
Anschlussrichtung: axial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1164813-03
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
4096
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
524288
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Flanschausführung
Flanschausführung
PressFit Flansch, Zentrierung Ø 37,8 mm, Länge 12,8 mm, Gesamtlänge 21,9 mm
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 6 mm, Tiefe 4 mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+110 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D608296
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage