Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ROQ 436S
Absoluter Drehgeber (Multiturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ROQ 436S
Absoluter Drehgeber (Multiturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 16777216
Datenschnittstelle: DQ01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 2048
Spannungsversorgung: 10 V ... 28,8 V
Flanschausführung: Klemmflansch 36 mm, LK 48
mm, 3 x M3 und 3 x M4, zusätzliche Nut für
Befestigung mit
Spannpratzen
Flanschtyp: 39A
Welle: Vollwelle mit Anflachung, Durchmesser 10mm, Länge
20mm, Anflachung 1mm tief, Länge 18mm
Wellentyp: 03D
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung: D781766
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 1,00 m
Kabeltyp: EPG Ø 3,7 mm
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1176753-05
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
4096
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
16777216
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
DQ01
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
2048
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 V ... 28,8 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Klemmflansch 36 mm, LK 48 mm, 3 x M3 und 3 x M4, zusätzliche Nut für Befestigung mit Spannpratzen
Flanschtyp
Flanschtyp
39A
Welle
Welle
Vollwelle mit Anflachung, Durchmesser 10mm, Länge 20mm, Anflachung 1mm tief, Länge 18mm
Wellentyp
Wellentyp
03D
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D781766
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
EPG Ø 3,7 mm
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage