Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 16 2026 22:24:53.

ROC 424S
Absoluter Drehgeber (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ROC 424S
Absoluter Drehgeber (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung
Positionen pro Umdrehung: 16777216
Datenschnittstelle: DQ01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 2048
Spannungsversorgung: 10 V ... 28,8 V
Flanschausführung: Synchroflansch Øa 58 mm, Zentrierbund 50 mm, LK 42
mm, 3 x M4
Flanschtyp: 01C
Welle: Vollwelle mit Anflachung, Durchmesser 6 mm, Länge
9,5 mm, Anflachung 0,5 mm
tief, Länge 9,3 mm
Wellentyp: 92A
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung: D781766
Anschlussrichtung: radial
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1179140-05
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
16777216
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
DQ01
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
2048
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 V ... 28,8 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Synchroflansch Øa 58 mm, Zentrierbund 50 mm, LK 42 mm, 3 x M4
Flanschtyp
Flanschtyp
01C
Welle
Welle
Vollwelle mit Anflachung, Durchmesser 6 mm, Länge 9,5 mm, Anflachung 0,5 mm tief, Länge 9,3 mm
Wellentyp
Wellentyp
92A
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D781766
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage