Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ECN 1324S
Drehgeber mit Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ECN 1324S
Drehgeber mit Eigenlagerung
Positionen pro Umdrehung: 16777216
Datenschnittstelle: DQ01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 2048
Spannungsversorgung: 10 V ... 28,8 V
Kupplungsausführung: Spreizringkupplung für
Aufnahmedurchmesser 65mm
mit Verdrehsicherung durch
Steg
Kupplungstyp: 07B
Welle: Konuswelle 1 zu 10, Funktionsdurchmesser 9,25
mm, Abdrückgewinde M10 und
M6 Wellentyp: 65B
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 12- und 4-polig, mit Verriegelung und
Seitenwänden (seitlich
kodiert)
Anschluss-Belegung: D1080122
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1179144-02
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
16777216
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
DQ01
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
2048
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 V ... 28,8 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Spreizringkupplung für Aufnahmedurchmesser 65mm mit Verdrehsicherung durch Steg
Kupplungstyp
Kupplungstyp
07B
Welle
Welle
Konuswelle 1 zu 10, Funktionsdurchmesser 9,25 mm, Abdrückgewinde M10 und M6 Wellentyp: 65B
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 12- und 4-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden (seitlich kodiert)
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1080122
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage