Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

AEF 1323
Drehgeber mit Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AEF 1323
Drehgeber mit Eigenlagerung
Positionen pro Umdrehung:8388608
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 2048
Ausgangssignal: ..
Grenzfrequenz (-3 dB): 0,00 kHz
Spannungsversorgung: 4,5 V ... 14 V
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
zurückgesetzte Planfläche
(LK 72mm, M5)
Kupplungstyp: 66A
Welle: Konuswelle 1 zu 10, Funktionsdurchmesser 9,25
mm, Abdrückgewinde M10
und M6
Wellentyp: 65B
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 12- und
4-polig, mit Verriegelung
und Seitenwänden
(seitlich kodiert)
Anschluss-Belegung: D533166
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: selbstsichernde Schraube
M5 x50 -8.8 DIN 6912
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1179213-01
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8388608
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
2048
Ausgangssignal
Ausgangssignal
..
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
0,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
4,5 V ... 14 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für zurückgesetzte Planfläche (LK 72mm, M5)
Kupplungstyp
Kupplungstyp
66A
Welle
Welle
Konuswelle 1 zu 10, Funktionsdurchmesser 9,25 mm, Abdrückgewinde M10 und M6
Wellentyp
Wellentyp
65B
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 12- und 4-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden (seitlich kodiert)
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D533166
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
selbstsichernde Schraube M5 x50 -8.8 DIN 6912
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage