Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 14 2026 22:25:13.

R35i-2048/4-3/8-LD/LD-5V-1-A-HR-..
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung Anzahl der

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
R35i-2048/4-3/8-LD/LD-5V-1-A-HR-..
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung Anzahl der
Signalperioden: 2048
Anzahl der Signalperioden
Kommutierung: 4 Referenzmarke: A&B 90°
Ausgangssignal: LD/LD
Ausgangsfrequenz: 1,830 MHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Welle: Durchgehende Hohlwelle
mit Radialbefestigung, Durchmesser 3/8" (9,52mm)
Schutzart: IP30 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -30/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D730584
Anschlussrichtung: axial
Form Kappe: Kappe mit Bohrung und
Sonderflansch LK 44 mm
(Resolver Size 15)
Beilegeteil: Winkelschraubendreher
(Hexagon 0,89mm)
Verpackungsart: Sammelverpackung im
Kunststoffbehälter 10
Stück
Firmenkennung: RENCO
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1188619-19
Signalperioden
Signalperioden
2048
Anzahl der Signalperioden
Kommutierung
Kommutierung
4 Referenzmarke: A&B 90°
Ausgangssignal
Ausgangssignal
LD/LD
Ausgangsfrequenz
Ausgangsfrequenz
1,830 MHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit Radialbefestigung, Durchmesser 3/8" (9,52mm)
Schutzart
Schutzart
IP30 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-30/+115 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D730584
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Form Kappe
Form Kappe
Kappe mit Bohrung und Sonderflansch LK 44 mm (Resolver Size 15)
Beilegeteil
Beilegeteil
Winkelschraubendreher (Hexagon 0,89mm)
Verpackungsart
Verpackungsart
Sammelverpackung im Kunststoffbehälter 10 Stück
Firmenkennung
Firmenkennung
RENCO
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage