Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 15 2026 22:24:43.

R35i-10000/2-1/4+-LD/LD-5V-1-R-C-M
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung Anzahl der

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
R35i-10000/2-1/4+-LD/LD-5V-1-R-C-M
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung Anzahl der
Signalperioden: 10000
Anzahl der Signalperioden
Kommutierung: 2 Referenzmarke: A&B 90°
Ausgangssignal: LD/LD
Ausgangsfrequenz: 1,830 MHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Welle: Durchgehende Hohlwelle
mit Radialbefestigung, Durchmesser 1/4+"
(6,353mm)
Schutzart: IP30 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -30/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D730584
Anschlussrichtung: radial
Form Kappe: geschlossene Kappe
Beilegeteil: Schraube 2x M2,5x5,25mm
T8-Torx und
Winkelschraubendreher
(Four-spline)
Verpackungsart: Sammelverpackung im
Kunststoffbehälter 10
Stück
Firmenkennung: RENCO
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1188619-50
Signalperioden
Signalperioden
10000
Anzahl der Signalperioden
Kommutierung
Kommutierung
2 Referenzmarke: A&B 90°
Ausgangssignal
Ausgangssignal
LD/LD
Ausgangsfrequenz
Ausgangsfrequenz
1,830 MHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit Radialbefestigung, Durchmesser 1/4+" (6,353mm)
Schutzart
Schutzart
IP30 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-30/+115 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D730584
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Form Kappe
Form Kappe
geschlossene Kappe
Beilegeteil
Beilegeteil
Schraube 2x M2,5x5,25mm T8-Torx und Winkelschraubendreher (Four-spline)
Verpackungsart
Verpackungsart
Sammelverpackung im Kunststoffbehälter 10 Stück
Firmenkennung
Firmenkennung
RENCO
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage