Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

R35i-1000/4-1/4-LD/PP-5V-7-A-HR-..
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung Anzahl der

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
R35i-1000/4-1/4-LD/PP-5V-7-A-HR-..
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung Anzahl der
Signalperioden: 1000
Anzahl der Signalperioden
Kommutierung: 4 Referenzmarke: A&B 270°
Ausgangssignal: LD/PP
Ausgangsfrequenz: 1,830 MHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Flanschausführung: Kunststoffflansch für
Einbaudrehgeber Ø 36,5
mm, Länge 2,45 mm, Befestigungsabstand LK 44
mm (Resolver Size 15)
: 87E
Welle: Durchgehende Hohlwelle
mit Radialbefestigung, Durchmesser 1/4"
(6,345mm)
: 0HE
Schutzart: IP30 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -30/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D730585
Anschlussrichtung: axial
Form Kappe: Kappe mit Bohrung und
Sonderflansch LK 44 mm
(Resolver Size 15)
Beilegeteil: Winkelschraubendreher
(Four-spline)
Verpackungsart: Sammelverpackung im
Kunststoffbehälter 10
Stück
Firmenkennung: RENCO
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1282244-18
Signalperioden
Signalperioden
1000
Anzahl der Signalperioden
Kommutierung
Kommutierung
4 Referenzmarke: A&B 270°
Ausgangssignal
Ausgangssignal
LD/PP
Ausgangsfrequenz
Ausgangsfrequenz
1,830 MHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Flanschausführung
Flanschausführung
Kunststoffflansch für Einbaudrehgeber Ø 36,5 mm, Länge 2,45 mm, Befestigungsabstand LK 44 mm (Resolver Size 15)
87E
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit Radialbefestigung, Durchmesser 1/4" (6,345mm)
0HE
Schutzart
Schutzart
IP30 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-30/+115 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D730585
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Form Kappe
Form Kappe
Kappe mit Bohrung und Sonderflansch LK 44 mm (Resolver Size 15)
Beilegeteil
Beilegeteil
Winkelschraubendreher (Four-spline)
Verpackungsart
Verpackungsart
Sammelverpackung im Kunststoffbehälter 10 Stück
Firmenkennung
Firmenkennung
RENCO
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage