Letzte Aktualisierung: August 17 2026 22:16:54.
TKN KxI 1xx
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
TKN KxI 1xx
Strichzahl: 16 Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Form Rotor: Pressverband, Innendurchmesser 20 mm, Länge 3,7 mm, ohne
Kugellageraufnahme
Verpackungsart: Einzelverpackung
Dokumentation zum Produkt beachten!
Strichzahl: 16 Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Form Rotor: Pressverband, Innendurchmesser 20 mm, Länge 3,7 mm, ohne
Kugellageraufnahme
Verpackungsart: Einzelverpackung
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1348268-02
Strichzahl
Strichzahl
16 Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Form Rotor
Form Rotor
Pressverband, Innendurchmesser 20 mm, Länge 3,7 mm, ohne Kugellageraufnahme
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download