Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.
TK KxI 1xx
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
TK KxI 1xx
Strichzahl: 32 Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Form Rotor: Senkkopfschrauben, Lochkreisdurchmesser 36
mm, 3x 120°, M2
Verpackungsart: Einzelverpackung
Dokumentation zum Produkt beachten!
Strichzahl: 32 Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Form Rotor: Senkkopfschrauben, Lochkreisdurchmesser 36
mm, 3x 120°, M2
Verpackungsart: Einzelverpackung
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1353144-01
Strichzahl
Strichzahl
32 Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Form Rotor
Form Rotor
Senkkopfschrauben, Lochkreisdurchmesser 36 mm, 3x 120°, M2
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage
Anschlussmaße
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download
Montageanleitung
Produktinformation
- KCI 120, KBI 136 – Absolute Inductive Drehgeber – AE06 – HW40/30 – FS, Produktinformation chinesisch
- KCI 120 KBI 136 – Absolute induktive Drehgeber ohne Eigenlagerung, Produktinformation deutsch
- KCI 120 KBI 136 – Absolute induktive Drehgeber ohne Eigenlagerung, Produktinformation englisch
- KCI 120, KBI 136 – Absolute induktive Drehgeber – AE06 – HW40/30 – FS, Produktinformation deutsch
- KCI 120, KBI 136 – Absolute induktive Drehgeber – AE06 – HW40/30 – FS, Produktinformation englisch
- KCI 120, KBI 136 – Absolute Inductive Drehgeber – AE06 – HW40/30 – FS, Produktinformation japanisch